
Marque: Raco
No de catalogue: 145
Catalog Number
145
Couleur
Gray
Extrudé ou soudé
Drawn
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
Système de câblage
Nonmetallic Sheathed Cable
Taille
4 in
Type
Box
Type de support
No Bracket
UPC
050169001455
Ventilateurs suspendus certifiés
No
Capacité en pieds cubes
15.5 cu.in
Élévation du sol
No
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Poids
0.559 lb
Poids de l'appareil
50 lb
Profondeur
1.5 in
Profondeur actuelle
1.563 in
Taille
4 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
3500
Quantité dans l'emballage
50
Type d'emballage
No Packaging