HUBBELL CANADA
Boîte pour appareils à un groupe, groupable, 2-1/2 po de profondeur, 12,5 Cu. Po., avec vis de terre surélevée, extrémités de câbles amovibles, NMD90 et AC90 (paquet de 50), 1104LHUBAR
Image of 1104LHUBAR Boîte pour appareils à un groupe, groupable, 2-1/2 po de profondeur, 12,5 Cu. Po., avec vis de terre surélevée, extrémités de câbles amovibles, NMD90 et AC90 (paquet de 50), 1104LHUBAR

Boîte pour appareils à un groupe, groupable, 2-1/2 po de profondeur, 12,5 Cu. Po., avec vis de terre surélevée, extrémités de câbles amovibles, NMD90 et AC90 (paquet de 50), 1104LHUBAR

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 1104LHUBAR

Boîte pour appareils à un groupe, groupable, 2-1/2 po de profondeur, 12,5 Cu. Po., avec vis de terre surélevée, extrémités de câbles, NMD90 et AC90 (paquet de 50).

Général

Application

Device boxes are used to house wiring devices such as switches or receptacles.

Câbles d'extrémités

4

Catalog Number

1104LHUBAR

Couleur

Gray

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Système de câblage

Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3

Type

Switch Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463020777

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Poids

0.46 lb

Profondeur actuelle

2 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Universal Cable Clamps

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2800

Quantité dans l'emballage

50