Marque: TradeSelect
No de catalogue: MBS4K
Application
Masonry boxes are used for the flush installation of devices in masonry construction.
Catalog Number
MBS4K
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
4-Gang
Oreilles de blocage
No
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
8 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
4 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables du fond
8 x ½-3/4in Combination
Système de câblage
Conduit
Type
Masonry Box, Box
Type de support
No Bracket
UPC
626463002865
Élévation du sol
Yes
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
8 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
4 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables du fond
8 x ½-3/4in Combination
Poids
1.49 lb
Profondeur actuelle
2.53 in
Enregistré pour certification
CSA
Nombre d'unités multiplex
4-Gang
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
495
Quantité dans l'emballage
5