Marque: TradeSelect
No de catalogue: MBS5K
Partition MBD-P is designed for use with MBD-2, MBD-3 and MBD-4 boxes, Once these partitions are installed, the masonry box meets Canadian Electrical Code requirements specified in clause 12-3034, allowing the installation of devices connected to different power sources within the same box
Application
Masonry boxes are used for the flush installation of devices in masonry construction.
Catalog Number
MBS5K
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
5-Gang
Oreilles de blocage
No
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
10 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
4 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables du fond
10 x ½-3/4in Combination
Système de câblage
Conduit
Type
Masonry Box, Box
Type de support
No Bracket
UPC
626463002872
Élévation du sol
Yes
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
10 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
4 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables du fond
10 x ½-3/4in Combination
Poids
1.84 lb
Profondeur actuelle
2.53 in
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Nombre d'unités multiplex
5-Gang
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
189
Quantité dans l'emballage
1