HUBBELL CANADA
Image of MBS6K Boîte pour maçonnerie, 2-1/2 po. de profondeur, 84 po. cu., boîte pour maçonnerie sextuple, largeur 11-1/16 po., hauteur 3-3/4 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po. (emballage de 1), MBS6K

Boîte pour maçonnerie, 2-1/2 po. de profondeur, 84 po. cu., boîte pour maçonnerie sextuple, largeur 11-1/16 po., hauteur 3-3/4 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po. (emballage de 1), MBS6K

Marque: TradeSelect

No de catalogue: MBS6K

Boîte pour maçonnerie, 2-1/2 po. de profondeur, 84 po. cu., boîte pour maçonnerie sextuple, largeur 11-1/16 po., hauteur 3-3/4 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po. (emballage de 1).

Général

Application

Masonry boxes are used for the flush installation of devices in masonry construction.

Catalog Number

MBS6K

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

6-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

12 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

4 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

12 x ½-3/4in Combination

Système de câblage

Conduit

Type

Masonry Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463002889

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

12 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

4 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

12 x ½-3/4in Combination

Poids

2.13 lb

Profondeur actuelle

2.53 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Configuration

Nombre d'unités multiplex

6-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

189

Quantité dans l'emballage

1