HUBBELL CANADA
Boîte pour maçonnerie, 3-1/2 po. de profondeur, 21 po. cu., boîte pour maçonnerie simple, largeur 2 po., hauteur 3-3/4 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po. (emballage de 20), MBD1K
Image of MBD1K Boîte pour maçonnerie, 3-1/2 po. de profondeur, 21 po. cu., boîte pour maçonnerie simple, largeur 2 po., hauteur 3-3/4 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po. (emballage de 20), MBD1K
Image of MBD1K Boîte pour maçonnerie, 3-1/2 po. de profondeur, 21 po. cu., boîte pour maçonnerie simple, largeur 2 po., hauteur 3-3/4 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po. (emballage de 20), MBD1K
play
3D View
Image of MBD1K Boîte pour maçonnerie, 3-1/2 po. de profondeur, 21 po. cu., boîte pour maçonnerie simple, largeur 2 po., hauteur 3-3/4 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po. (emballage de 20), MBD1K
+3
Image of MBD1K Boîte pour maçonnerie, 3-1/2 po. de profondeur, 21 po. cu., boîte pour maçonnerie simple, largeur 2 po., hauteur 3-3/4 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po. (emballage de 20), MBD1K

Boîte pour maçonnerie, 3-1/2 po. de profondeur, 21 po. cu., boîte pour maçonnerie simple, largeur 2 po., hauteur 3-3/4 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po. (emballage de 20), MBD1K

Marque: TradeSelect

No de catalogue: MBD1K

Boîte pour maçonnerie, 3-1/2 po. de profondeur, 21 po. cu., boîte pour maçonnerie simple, largeur 2 po., hauteur 3-3/4 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po. (emballage de 20).

Général

Application

Masonry boxes are used for the flush installation of devices in masonry construction.

Catalog Number

MBD1K

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables

13 x ½-3/4 in Comb ination, 1 x 1/2-3/4-1 in Comb ination

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

3 x ½-3/4in Combination, 1 x 1/2-3/4-1in Combination

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

8 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

2 x ½-3/4in Combination

Système de câblage

Conduit

Type

Masonry Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463003503

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

3 x ½-3/4in Combination, 1 x 1/2-3/4-1in Combination

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

8 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

2 x ½-3/4in Combination

Poids

0.68 lb

Profondeur actuelle

3.516 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Configuration

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

13 x ½-3/4 in Comb ination, 1 x 1/2-3/4-1 in Comb ination

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1500

Quantité dans l'emballage

20