HUBBELL CANADA
Boîte résistant aux intempéries 1-Groupe, quatre 1/2 po. Prises filetées, Gris, SD450S
Image of SD450S Boîte résistant aux intempéries 1-Groupe, quatre 1/2 po. Prises filetées, Gris, SD450S

Boîte résistant aux intempéries 1-Groupe, quatre 1/2 po. Prises filetées, Gris, SD450S

Marque: TayMac

No de catalogue: SD450S

Boîte résistant aux intempéries 1-Groupe, quatre 1/2 po. Prises filetées, Gris.

La série SD de boîtes de sortie profondes est fabriquée en métal moulé sous pression de qualité commerciale supérieure avec une finition en poudre de qualité supérieure. La série SD de boîtes de sortie est disponible en trois (3) ou quatre (4) configurations de trous de 1/2 pouce ou 3/4 pouce. Les boîtes de prises sont homologuées UL et sont conformes NEC.

  • Construction en métal moulé sous pression de qualité commerciale supérieure 
  • Finition en poudre de qualité supérieure 
  • Bouchons de fermeture, vis de terre et matériel de montage inclus 
  • Instructions d'installation incluses

Général

Catalog Number

SD450S

Construction

Métallique

Couleur

Gris

Diamètre des filets

1/2 in

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

Four

Type

boîtier

Type de matériel

Metallic

UPC

092326112864

Dimensions

Capacité en pieds cubes

35.438895 cu.in

Diamètre des filets

1/2 in

Hauteur

4.58 in

Hauteur de l'emballage

4.58 in

Largeur

2.85 in

Largeur de l'emballage

2.82 in

Longueur de l'emballage

2.77 in

Poids de l'emballage

0.745 lb

Profondeur

2.715 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

Four

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1350

Quantité dans l'emballage

10

Type d'emballage

Shrinkwrap