Marque: TradeSelect
No de catalogue: 56111BAR
This Hubbell® 4in. Round Pan Box is ideally used on shallow surface, for light fixtures and smoke detectors. This shallow pan box mounts underneath the joist and fits flush with the finished ceiling. Captive ground screws provide easy access and prevents the ground screw from protruding beyond the bottom of the box.
Application
Octagon boxes can be used in the installation of ceiling or wall lighting fixtures. Extension rings provide a means for adding additional cubic capacity.
Catalog Number
56111BAR
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Drawn
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
No
Ouvertures défonçables
4 x 1/2 in
Ouvertures défonçables du fond
4 x 1/2in
Système de câblage
Conduit
Type
Octagonal Pan Box, Box
Type de support
No Bracket
UPC
626463002261
Élévation du sol
Yes
Ouvertures défonçables du fond
4 x 1/2in
Poids
0.26 lb
Profondeur actuelle
0.5 in
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
4 x 1/2 in
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
4950
Quantité dans l'emballage
50