Marque: TradeSelect
No de catalogue: 1102LREU
Gangable device boxes offer the option of constructing a box to hold two or more devices, Plaster ears allow box to be used in rework applications
Application
Device boxes are used to house wiring devices such as switches or receptacles. 1-1/2po. and 2po. depth device boxes are ideal in shallow installations. Plaster ears allow box to be used in rework application.
Câbles d'extrémités
4
Catalog Number
1102LREU
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
Yes
Système de câblage
Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3
Type
Switch Box, Box
Type de support
No Bracket
UPC
626463020739
Élévation du sol
Yes
Poids
0.4 lb
Profondeur actuelle
2 in
Entrée de câble
Universal Cable Clamps
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
3500
Quantité dans l'emballage
50