HUBBELL CANADA
Boîte simple, groupable, 3 po. de profondeur, 18 po. cu., sortie de câble, vis de terre soulevée, NMD90 et AC90 (emballage de 40), 3004LHU
Image of 3004LHU Boîte simple, groupable, 3 po. de profondeur, 18 po. cu., sortie de câble, vis de terre soulevée, NMD90 et AC90 (emballage de 40), 3004LHU

Boîte simple, groupable, 3 po. de profondeur, 18 po. cu., sortie de câble, vis de terre soulevée, NMD90 et AC90 (emballage de 40), 3004LHU

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 3004LHU

Boîte simple, groupable, 3 po. de profondeur, 18 po. cu., sortie de câble, vis de terre soulevée, NMD90 et AC90 (emballage de 40).

Général

Application

These 3'' deep device boxes provide more cubic capacity and are ideal for larger appliances such as GFCI's, dimmers and thermostats or when extra cubic capacity is needed.

Câbles d'extrémités

4

Catalog Number

3004LHU

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Système de câblage

Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3

Type

Switch Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463042960

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Poids

0.58 lb

Profondeur actuelle

3 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Universal Cable Clamps

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Configuration

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1680

Quantité dans l'emballage

40