HUBBELL CANADA
Image of 1151BAR Boîte tout usage, 2-1/8 po. de profondeur, 18.5 po. cu., avec vis de terre soulevée, débouchure 1/2 po. (emballage de 10), 1151BAR

Boîte tout usage, 2-1/8 po. de profondeur, 18.5 po. cu., avec vis de terre soulevée, débouchure 1/2 po. (emballage de 10), 1151BAR

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 1151BAR

Boîte tout usage, 2-1/8 po. de profondeur, 18.5 po. cu., avec vis de terre soulevée, débouchure 1/2 po. (emballage de 10).

Général

Application

Utility boxes are used for convenience outlets, switch boxes or small junction boxes. They are popular for exposed work applications (surface mounted wiring).

Catalog Number

1151BAR

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x 1/2in

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in

Type

Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463001264

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x 1/2in

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in

Poids

0.64 lb

Profondeur actuelle

2.019 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1890

Quantité dans l'emballage

10