HUBBELL CANADA
Image of HBL6081 Boîtes, 4" rond, Jonction, Phénolique peu profonde, 4¾" Kos, HBL6081
Discontinué

Boîtes, 4" rond, Jonction, Phénolique peu profonde, 4¾" Kos, HBL6081

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL6081

Boîtes, 4" rond, Jonction, Phénolique peu profonde, 4¾" Kos.

  • Rond de 4 po
  • Jonction
  • Peu profond

Standard Product

Général

Catalog Number

HBL6081

Construction

Molded

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Phenolic

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Nombre de prises de sortie

4

Ouvertures défonçables

Performance

Environmental - Moisture Resistance - Wet and Damp Locations

Spécifications

  • Box Depth - Shallow (FS)
  • Box Description - 3/4 in. (19.1)
  • Box Type - Weatherproof Junction Box
  • Product Type - Boxes and Weatherproof Covers
  • Version - Box

Type d'article

UPC

783585808512

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Performance

Environmental - Moisture Resistance - Wet and Damp Locations

Configuration

Nombre de prises de sortie

4

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

10