HUBBELL CANADA
Image of RF151DTR Boîtes de plancher, Type de vitrine, Récipient simple Inviolable, 15A 125V, Mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, Prise Brune avec plaque en laiton, RF151DTR

Boîtes de plancher, Type de vitrine, Récipient simple Inviolable, 15A 125V, Mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, Prise Brune avec plaque en laiton, RF151DTR

OU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RF151DTR

Boîtes de plancher, Type de vitrine, Récipient simple Inviolable, 15A 125V, Mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, Prise Brune avec plaque en laiton.

  • Couvertures en laiton massif 
  • Grande salle de câblage 
  • Modèle découpé fourni

Général

Catalog Number

RF151DTR

Indicateur EU RoHs

No

Spécifications

Material - Solid Brass

UPC

883778304279

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2340

Quantité dans l'emballage

10