Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL60CM88
Le boîtier de montage en surface entièrement homologué UL de Hubbell est conçu avec des fonctionnalités qui permettent une installation facile et conforme au code de tous les types d'appareils de 15 A à 50 A. Ces caractéristiques comprennent un support de mise à la terre métallique, des moyeux de conduit filetés et des supports de montage externes. Avec un premier adaptateur d'angle de 55 degrés de l'industrie, la combinaison d'appareils est la seule conforme au code de 45 pouces cubes. solution pour les installations 50A 4 fils. L'adaptateur d'angle peut également être installé séparément pour les applications sur panneaux.
Produit standard
Application
Pas de postes à pourvoir
Catalog Number
HBL60CM88
Construction
Moulé
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Non
Matériau
thermoplastique
Matériel - quincaillerie de montage
Vertical Box Mount- Mounting Screws
Nombre de prises de sortie
No Devices
Ouvertures défonçables
Aucun
Performance
Environmental - Flammability - UL94 V-0
Spécifications
Plate - PBT
Type
Blank Cover Plate
Type
Couvertures
Type d'article
Couvertures anti-intempéries
UPC
783585808475
Poids
0.15 lb
Taille de l'afficheur
1-Gang
Indicateur EU RoHs
Non
Norme(s) de l'industrie
Meets NEMA WD-1, WD-6 And ANSI Standards
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Environmental - Flammability - UL94 V-0
Nombre de prises de sortie
No Devices
Ouvertures défonçables
Aucun
Quantité dans l'emballage
10