HUBBELL CANADA
Boîtier 1-groupe, profondeur 2 ½", NMD90 et AC90 (lot de 50), 1104LHU
Image of 1104LHU Boîtier 1-groupe, profondeur 2 ½", NMD90 et AC90 (lot de 50), 1104LHU
Image of 1104LHU Boîtier 1-groupe, profondeur 2 ½", NMD90 et AC90 (lot de 50), 1104LHU
play
3D View
Image of 1104LHU Boîtier 1-groupe, profondeur 2 ½", NMD90 et AC90 (lot de 50), 1104LHU

Boîtier 1-groupe, profondeur 2 ½", NMD90 et AC90 (lot de 50), 1104LHU

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 1104LHU

Boîtier de dispositif 1-groupe, juxtaposable, 2 ½" de profondeur, 12.5 cu in avec vis de terre surélevée, bouts de câbles à arracher, NMD90 et AC90 (lot de 50).

Gangable device boxes offer the option of constructing a box to hold two or more devices, Plaster ears allow box to be used in rework applications

Général

Application

Device boxes are used to house wiring devices such as switches or receptacles.

Câbles d'extrémités

4

Catalog Number

1104LHU

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Système de câblage

Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3

Type

Switch Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463003107

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Poids

0.46 lb

Profondeur actuelle

2 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Universal Cable Clamps

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2800

Quantité dans l'emballage

50