HUBBELL CANADA
Boîtier 2-groupes CFB série E pour couvercles rectangulaires, 3.00" de profondeur minimum de coulée, peinture résistante à la corrosion. Profondeur minimale de coulée, peinture résistante à la corrosion, CFB2G30CRE
Image of CFB2G30CRE Boîtier 2-groupes CFB série E pour couvercles rectangulaires, 3.00" de profondeur minimum de coulée, peinture résistante à la corrosion. Profondeur minimale de coulée, peinture résistante à la corrosion, CFB2G30CRE
Image of CFB2G30CRE Boîtier 2-groupes CFB série E pour couvercles rectangulaires, 3.00" de profondeur minimum de coulée, peinture résistante à la corrosion. Profondeur minimale de coulée, peinture résistante à la corrosion, CFB2G30CRE
play
See the features and benefits of Hubbell's SystemOne ETERNAL™ Recessed Concrete Floorboxes
Image of CFB2G30CRE Boîtier 2-groupes CFB série E pour couvercles rectangulaires, 3.00" de profondeur minimum de coulée, peinture résistante à la corrosion. Profondeur minimale de coulée, peinture résistante à la corrosion, CFB2G30CRE
+3
Image of CFB2G30CRE Boîtier 2-groupes CFB série E pour couvercles rectangulaires, 3.00" de profondeur minimum de coulée, peinture résistante à la corrosion. Profondeur minimale de coulée, peinture résistante à la corrosion, CFB2G30CRE

Boîtier 2-groupes CFB série E pour couvercles rectangulaires, 3.00" de profondeur minimum de coulée, peinture résistante à la corrosion. Profondeur minimale de coulée, peinture résistante à la corrosion, CFB2G30CRE

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFB2G30CRE

SystemOne ETERNAL™ Series Concrete Floorboxes, boîte en acier estampé galvanisé, encastrée, boîtier 2-groupes CFB E-Series pour couvercles rectangulaires, 3.00" Profondeur minimale de coulée, peinture résistante à la corrosion.

Boîte de sol en béton à 2 groupes encastrés avec couvercle rectangulaire, peinture résistante à la corrosion, boîte de sol pour utilisation dans les sols en béton. La boîte de sol dispose de chambres de câblage de 3,75" de profondeur pour les grands modules audiovisuels et une capacité de passage. La boîte de sol offre la possibilité d'installer des hubs externes haute capacité installés sur site (vendus séparément), comprend un couvercle d'installation encastré et un capuchon de pré-coulage de 1/2". Chaque groupe comprend (1) queue de cochon de mise à la terre pour conducteur solide #12 AWG de 6".

  • Boîte de plancher à couvercle rectangulaire à 2 groupes encastrée, peinte et résistante à la corrosion
  • Pour une utilisation dans les sols en béton
  • Chambres de câblage de 3,75 po de profondeur
  • Moyeux d'alimentation externes haute capacité vendus séparément
  • Profondeur de coulée minimale de 3,00 po
  • La boîte comprend un couvercle d'installation et un capuchon de pré-coulage de 1/2 po
  • Chaque groupe comprend (1) queue de cochon de mise à la terre pour conducteur solide #12 AWG de 6 po

Pregalvanzied Stamped Steel Box with Corrosion Resistant Paint; Concentric Knock-Outs;High-Capacity Feed-Through (External Hubs Purchased Separately)

Général

Application

For Use in Concrete Floors

Catalog Number

CFB2G30CRE

Construction

Fabricated

Couleur

Peinture époxy vert métallisé

Famille de produit

SystemOne

Matériau

Galvanized Stamped Steel

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

10

Série

Concrete Floorboxes

Taille

2-Gang

Type

2-Gang

Type

Recessed

Type de montage

  • Field Installed
  • Field Installed

UPC

783585695211

Dimensions

Dimensions

16.27 po x 6.62 po x 3.00 po

Hauteur

3 in

Largeur

6.62 in

Longueur

16.27 in

Poids

9.57 lb

Taille

2-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

10

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

100

Quantité dans l'emballage

1