HUBBELL CANADA
Boîtier 2-groupes série CFB pour couvercles rectangulaires, profondeur de coulée minimale de 2,50", peinture résistante à la corrosion, CFB2G25CRE
Image of CFB2G25CRE Boîtier 2-groupes série CFB pour couvercles rectangulaires, profondeur de coulée minimale de 2,50", peinture résistante à la corrosion, CFB2G25CRE
Image of CFB2G25CRE Boîtier 2-groupes série CFB pour couvercles rectangulaires, profondeur de coulée minimale de 2,50", peinture résistante à la corrosion, CFB2G25CRE
play
See the features and benefits of Hubbell's SystemOne ETERNAL™ Recessed Concrete Floorboxes
Image of CFB2G25CRE Boîtier 2-groupes série CFB pour couvercles rectangulaires, profondeur de coulée minimale de 2,50", peinture résistante à la corrosion, CFB2G25CRE
+3
Image of CFB2G25CRE Boîtier 2-groupes série CFB pour couvercles rectangulaires, profondeur de coulée minimale de 2,50", peinture résistante à la corrosion, CFB2G25CRE

Boîtier 2-groupes série CFB pour couvercles rectangulaires, profondeur de coulée minimale de 2,50", peinture résistante à la corrosion, CFB2G25CRE

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFB2G25CRE

Boîte de sol en béton SystemOne ETERNAL™ Series, boîte en acier estampé galvanisé, encastrée, boîtier 2-groupes CFB E-Series pour couvercles rectangulaires, profondeur de coulée minimale de 2,50", peinture résistante à la corrosion.

Boîte de sol en béton à 2 groupes encastrés avec couvercle rectangulaire, peinture résistante à la corrosion, boîte de sol pour utilisation dans les sols en béton. La boîte de sol est dotée de chambres de câblage de 3,75" de profondeur pour les grands modules audiovisuels et d'une capacité de passage. La boîte de sol comprend un couvercle d'installation encastré et un capuchon de pré-coulage de 1/2". Chaque groupe comprend (1) queue de cochon de mise à la terre pour conducteur solide #12 AWG de 6".

  • Boîte de sol encastrée 2-groupes à couvercle rectangulaire, peinte et résistante à la corrosion
  • pour utilisation dans les planchers de béton
  • chambres de câblage de 3,75 po de profondeur
  • le boîtier comprend un couvercle d'installation et un capuchon de finition de 1/2 po
  • profondeur minimale de la coulée de 2,50 po
  • chaque boîte comprend une queue de cochon de mise à la terre de 6 po, solide et de calibre 12 AWG.

Pregalvanzied Stamped Steel Box with Corrosion Resistant Paint; Concentric Knock-Outs

Général

Application

For Use in Concrete Floors

Catalog Number

CFB2G25CRE

Construction

Fabricated

Couleur

Peinture époxy vert métallisé

Famille de produit

SystemOne

Matériau

Galvanized Stamped Steel

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

10

Série

Concrete Floorboxes

Taille

2-Gang

Type

2-Gang

Type

Recessed

Type de montage

  • Field Installed
  • Field Installed

UPC

783585695174

Dimensions

Dimensions

16.27 po x 6.62 po x 2.50 po

Hauteur

2.5 in

Largeur

6.62 in

Longueur

16.27 in

Poids

8.45 lb

Taille

2-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

10

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

100

Quantité dans l'emballage

1