HUBBELL CANADA
Image of CFB4G25E Boîtier 4-groupes CFB série E pour couvercles rectangulaires, profondeur de coulée minimale de 2.50, CFB4G25E

Boîtier 4-groupes CFB série E pour couvercles rectangulaires, profondeur de coulée minimale de 2.50, CFB4G25E

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFB4G25E

SystemOne ETERNAL™ Series Concrete Floorboxes, boîte en acier estampé galvanisé, encastré, boîtier 4-groupes CFB E-Series pour couvercles rectangulaires, 2.50" minimum de profondeur de coulée.

Boîte de sol en béton encastrée à 4 groupes avec couvercle rectangulaire pour utilisation dans les sols en béton. La boîte de sol est dotée de chambres de câblage de 3,75" de profondeur pour les grands modules audiovisuels et d'une capacité de passage. La boîte de sol comprend un couvercle d'installation encastré et un capuchon de pré-coulage de 1/2". Chaque groupe comprend (1) queue de cochon de mise à la terre pour conducteur solide #12 AWG de 6".

  • Boîte de sol encastrée 4-groupes à couvercle rectangulaire
  • pour utilisation dans les planchers de béton
  • chambres de câblage de 3,75 po de profondeur
  • le boîtier comprend un couvercle d'installation et un capuchon de finition de 1/2 po
  • profondeur minimale de la coulée de 2,50 po
  • chaque boîte comprend un cochon de terre solide de 6-groupes #12 AWG.

Pregalvanzied Stamped Steel Box; Concentric Knock-Outs;High-Capacity Feed-Through (External Hubs Purchased Separately)

Général

Application

For Use in Concrete Floors

Catalog Number

CFB4G25E

Couleur

Métallique

Matériau

Galvanized Stamped Steel

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Ouvertures défonçables

Taille

4-Gang

Type

4-Gang

Type

Recessed

Type de montage

Field Installed

UPC

783585695259

Dimensions

Dimensions

14.57 po x 11.20 po x 2.50 po

Hauteur

2.5 in

Largeur

11.2 in

Longueur

14.57 in

Taille

4-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Ouvertures défonçables