HUBBELL CANADA
Boîtier 4/5-groupes CFB série E pour couvercles rectangulaires, profondeur de coulée minimale de 5.50, CFB45G55E
Image of CFB45G55E Boîtier 4/5-groupes CFB série E pour couvercles rectangulaires, profondeur de coulée minimale de 5.50, CFB45G55E

Boîtier 4/5-groupes CFB série E pour couvercles rectangulaires, profondeur de coulée minimale de 5.50, CFB45G55E

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFB45G55E

SystemOne ETERNAL™ Series Concrete Floorboxes, boîte en acier estampé galvanisé, encastrée, boîtier CFB série E 4/5-groupes pour couvercles rectangulaires, profondeur de coulée minimale de 5,59 pouces.

Boîte de sol en béton encastrée 4/5 groupes avec couvercle rectangulaire pour utilisation dans les sols en béton. La boîte de sol dispose de chambres de câblage de 3,75" de profondeur pour les grands modules audiovisuels et une capacité de passage. La boîte de sol offre la possibilité d'installer des hubs externes haute capacité installés sur site (vendus séparément), comprend un couvercle d'installation encastré et un capuchon de pré-coulage de 1/2". Chaque groupe comprend (1) queue de cochon de mise à la terre pour conducteur solide #12 AWG de 6".

  • Boîte de sol encastrée 4/5-gangs à couvercle rectangulaire
  • pour utilisation dans les planchers de béton
  • chambres de câblage de 3,75" de profondeur
  • moyeux de passage externes à haute capacité vendus séparément
  • profondeur de coulée minimale de 5,59"
  • la boîte comprend un couvercle d'installation et un bouchon de 1/2"
  • chaque groupe comprend une queue cochon de cochon de mise à la terre de 6" de calibre 12 AWG
  • 1 boîte de 2-groupes à double service et 4-groupes à encastrer dans l'espace NEMA est disponible.

Pregalvanzied Stamped Steel Box; Concentric Knock-Outs;High-Capacity Feed-Through (External Hubs Purchased Separately)

Général

Application

For Use in Concrete Floors

Catalog Number

CFB45G55E

Construction

Fabricated

Couleur

Métallique

Matériau

Galvanized Stamped Steel

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

4 or 5-Gang

Ouvertures défonçables

14

Série

Concrete Floorboxes

Taille

4/5-Gang

Type

4 or 5-Gang

Type

Recessed

Type de montage

Field Installed

UPC

783585695396

Dimensions

Dimensions

14.14 po x 11.09 po x 5.59 po

Hauteur

5.59 in

Largeur

11.09 in

Longueur

14.14 in

Taille

4/5-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

4 or 5-Gang

Ouvertures défonçables

14