HUBBELL CANADA
Boîtier anti-intempéries 1-groupe, trois prises de 3/4 po. Filetage, Gris, 5324-0
Image of 5324-0 Boîtier anti-intempéries 1-groupe, trois prises de 3/4 po. Filetage, Gris, 5324-0

Boîtier anti-intempéries 1-groupe, trois prises de 3/4 po. Filetage, Gris, 5324-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5324-0

Boîtier anti-intempéries 1-groupe, trois prises de 3/4 po. Filetage, Gris.

  • Construction robuste en aluminium moulé sous pression
  • Finition par revêtement en poudre de pointe offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Huit options de montage sur boîtier avec cosses détachables
  • Comprend deux bouchons de fermeture de 3/4 po
  • Les filets internes du moyeu sont conformes aux exigences de la NEMA et acceptent tous les raccords filetés et les conduits filetés
  • Vis de terre installée
  • Instructions multilingues dans chaque emballage.

Général

Catalog Number

5324-0

Construction

Métallique

Couleur

Gris

Diamètre des filets

3/4 in

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminium

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

3

Type

boîtier

Type de matériel

Metallic

UPC

050169532409

Dimensions

Capacité en pieds cubes

18.3 cu.in

Diamètre des filets

3/4 in

Hauteur

4.565 in

Hauteur de l'emballage

4.565 in

Largeur

2.816 in

Largeur de l'emballage

2.816 in

Longueur de l'emballage

2.148 in

Poids de l'emballage

0.603 lb

Profondeur

2.148 in

Profondeur actuelle

2.142 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

3

Logistique

Emballage standard

20

Nombre d'unités sur la palette

2160

Quantité dans l'emballage

20

Type d'emballage

Shrinkwrap