HUBBELL CANADA
Boîtier anti-intempéries 2-groupes, quatre prises de 3/4 po. Filetage, Gris, 5343-0
Image of 5343-0 Boîtier anti-intempéries 2-groupes, quatre prises de 3/4 po. Filetage, Gris, 5343-0

Boîtier anti-intempéries 2-groupes, quatre prises de 3/4 po. Filetage, Gris, 5343-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5343-0

Boîtier anti-intempéries 2-groupes, quatre prises de 3/4 po. Filetage, Gris.

  • Construction robuste en aluminium moulé sous pression
  • Finition par revêtement en poudre de pointe offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Huit options de montage sur boîtier avec cosses détachables
  • Comprend deux bouchons de fermeture de 3/4 po
  • Les filets internes du moyeu sont conformes aux exigences de la NEMA et acceptent tous les raccords filetés et les conduits filetés
  • Vis de terre installée
  • Instructions multilingues dans chaque emballage.

Général

Catalog Number

5343-0

Construction

Métallique

Couleur

Gris

Diamètre des filets

3/4 in

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminium

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Nombre de prises de sortie

4

Type

boîtier

Type de matériel

Metallic

UPC

050169534304

Dimensions

Capacité en pieds cubes

31 cu.in

Diamètre des filets

3/4 in

Hauteur

4.5 in

Hauteur de l'emballage

4.5 in

Largeur

4.5 in

Largeur de l'emballage

4.5 in

Longueur de l'emballage

2.25 in

Poids de l'emballage

0.908 lb

Profondeur

2.25 in

Profondeur actuelle

2.25 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Nombre de prises de sortie

4

Logistique

Emballage standard

12

Nombre d'unités sur la palette

1080

Quantité dans l'emballage

12

Type d'emballage

Shrinkwrap