Marque: Bell
No de catalogue: 5341-0
Catalog Number
5341-0
Construction
Métallique
Couleur
Gris
Diamètre des filets
3/4 in
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Aluminium
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre de prises de sortie
3
Type
boîtier
Type de matériel
Metallic
UPC
050169534106
Capacité en pieds cubes
32 cu.in
Diamètre des filets
3/4 in
Hauteur
4.5 in
Hauteur de l'emballage
4.5 in
Largeur
4.5 in
Largeur de l'emballage
4.5 in
Longueur de l'emballage
2.25 in
Poids de l'emballage
0.892 lb
Profondeur
2.25 in
Profondeur actuelle
2.25 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre de prises de sortie
3
Emballage standard
12
Nombre d'unités sur la palette
864
Quantité dans l'emballage
12
Type d'emballage
Shrinkwrap