HUBBELL CANADA
Boîtier à broche et manchon pour prise ou entrée d'angle, 4 voies, 60 ou 100A, FW6010055
Image of FW6010055 Boîtier à broche et manchon pour prise ou entrée d'angle, 4 voies, 60 ou 100A, FW6010055

Boîtier à broche et manchon pour prise ou entrée d'angle, 4 voies, 60 ou 100A, FW6010055

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: FW6010055

Boîtier à usage intensif à broche et manchon pour prise ou angle d'entrée, 4 voies, 60 ou 100A.

  • Prise ou boîte d'angle d'entrée
  • 4 voies
  • 60 ou 100 A

Produit standard

Général

Application

Metallic

Catalog Number

FW6010055

Construction

Cast

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Nombre de prises de sortie

Accepts 1-Device

Ouvertures défonçables

1 1/2" Hub

Série

Back Boxes and Adapters

Spécifications

Accessory Item - Back box and Adapter

Type

55 Degree

Type

Angled Back Box with Adapter

Type d'article

Mounting Box

UPC

783585711447

Dimensions

Taille de l'afficheur

For 60, 63, 100 and 125A Devices

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Hub

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Plage de température

Limited By Device

Configuration

Nombre de prises de sortie

Accepts 1-Device

Ouvertures défonçables

1 1/2" Hub

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

100

Quantité dans l'emballage

1