HUBBELL CANADA
Boîtier carré de 4 po, soudé, 1 1/2 po de profondeur, neuf 1/2 po de longueur. Profondeur, Neuf KO 1/2 po et Cinq TKO, affleurant, Support FH KO et cinq TKO, affleurant, support FH, 8197
Image of 8197 Boîtier carré de 4 po, soudé, 1 1/2 po de profondeur, neuf 1/2 po de longueur. Profondeur, Neuf KO 1/2 po et Cinq TKO, affleurant, Support FH KO et cinq TKO, affleurant, support FH, 8197
Image of 8197 Boîtier carré de 4 po, soudé, 1 1/2 po de profondeur, neuf 1/2 po de longueur. Profondeur, Neuf KO 1/2 po et Cinq TKO, affleurant, Support FH KO et cinq TKO, affleurant, support FH, 8197
play
360 View
Image of 8197 Boîtier carré de 4 po, soudé, 1 1/2 po de profondeur, neuf 1/2 po de longueur. Profondeur, Neuf KO 1/2 po et Cinq TKO, affleurant, Support FH KO et cinq TKO, affleurant, support FH, 8197
+3
Image of 8197 Boîtier carré de 4 po, soudé, 1 1/2 po de profondeur, neuf 1/2 po de longueur. Profondeur, Neuf KO 1/2 po et Cinq TKO, affleurant, Support FH KO et cinq TKO, affleurant, support FH, 8197

Boîtier carré de 4 po, soudé, 1 1/2 po de profondeur, neuf 1/2 po de longueur. Profondeur, Neuf KO 1/2 po et Cinq TKO, affleurant, Support FH KO et cinq TKO, affleurant, support FH, 8197

Marque: Raco

No de catalogue: 8197

Boîtier carré de 4 po, soudé, 1 1/2 po de profondeur, neuf 1/2 po de longueur. Profondeur, Neuf KO 1/2 po et Cinq TKO, affleurant, Support FH KO et cinq TKO, affleurant, support FH.

Conçu pour renfermer des câbles électriques, des interrupteurs, des prises ou des luminaires. Construit à partir d'acier pré-galvanisé de 1/16 po. 8-32 vis de montage du couvercle assemblées. Convient pour une utilisation sans cavalier de liaison dans des circuits jusqu'à 600 V.

  • La conception des débouchures TKO offre une grande souplesse d'installation
  • Support FH, affleurant
  • Construction soudée
  • Neuf débouchures de 1/2 po et cinq débouchures TKO
  • Répertorié UL
  • Capacité de 21,0 po cu
  • Accepté dans les murs à indice de résistance au feu de 2 heures
  • Code à barres CUP

Général

Catalog Number

8197

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Famille de produit

4 in. Square Boxes & Extension Rings

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

1/2 in;1/2 - 3/4 in Combination (TKO)

Résistance au feu

Yes

Système de câblage

  • Conduit
  • Conduit

Taille

4 in

Type

Box

Type de produit

Steel Box

Type de support

FH, for Wood Studs

UPC

050169001974

Dimensions

Capacité en pieds cubes

21 cu.in

Élévation du sol

No

Hauteur

6.938 in

Largeur

4.549 in

Poids

0.783 lb

Profondeur

1.5 in

Profondeur actuelle

1.834 in

Taille

4 in

Caractéristiques électriques

Attributs de distribution d'alimentations

Fire Rated

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

1/2 in;1/2 - 3/4 in Combination (TKO)

Type de support

FH, for Wood Studs

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1400

Quantité dans l'emballage

25

Type d'emballage

No Packaging