
Marque: Raco
No de catalogue: 232
Conçu pour renfermer des câbles électriques, des interrupteurs, des prises ou des luminaires. Construit à partir d'acier pré-galvanisé de 1/16 po. 8-32 vis de montage du couvercle assemblées. Convient pour une utilisation sans cavalier de liaison dans des circuits jusqu'à 600 V.
Catalog Number
232
Extrudé ou soudé
Soudé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Acier
Ouvertures défonçables
1/2 in;1/2 - 3/4 in Combinaison (TKO)
Résistance au feu
Yes
Système de câblage
Conduit
Taille
4 in
Type
boîtier
Type de support
Pas de support
UPC
050169902325
Capacité en pieds cubes
30.3 cu.in
Élévation du sol
Yes
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Poids
0.898 lb
Profondeur
2.125 in
Profondeur actuelle
2.434 in
Taille
4 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Ouvertures défonçables
1/2 in;1/2 - 3/4 in Combinaison (TKO)
Type de support
Pas de support
Nombre d'unités sur la palette
1750
Quantité dans l'emballage
25
Type d'emballage
No Packaging