
Marque: Raco
No de catalogue: 190
Conçu pour renfermer des câbles électriques, des interrupteurs, des prises ou des luminaires. Construit à partir d'acier pré-galvanisé de 1/16 po. 8-32 vis de montage du couvercle assemblées.
Catalog Number
190
Extrudé ou soudé
Drawn
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel
Ouvertures défonçables
1/2 in
Résistance au feu
Yes
Système de câblage
Conduit
Taille
4 in
Type
Box
Type de support
No Bracket
UPC
050169901908
Capacité en pieds cubes
21 cu.in
Élévation du sol
Yes
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Poids
0.66 lb
Profondeur
1.5 in
Profondeur actuelle
1.563 in
Taille
4 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Ouvertures défonçables
1/2 in
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
2750
Quantité dans l'emballage
50
Type d'emballage
No Packaging