Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: CFB6G30CRE
Boîte de sol en béton à 6 groupes encastrés avec couvercle rectangulaire, peinture résistante à la corrosion, boîte de sol pour utilisation dans les sols en béton. La boîte de sol dispose de chambres de câblage de 3,75" de profondeur pour les grands modules audiovisuels et une capacité de passage. La boîte de sol offre la possibilité d'installer des hubs externes haute capacité installés sur site (vendus séparément), comprend un couvercle d'installation encastré et un capuchon de pré-coulage de 1/2". Chaque groupe comprend (1) queue de cochon de mise à la terre pour conducteur solide #12 AWG de 6".
Pregalvanzied Stamped Steel Box with Corrosion Resistant Paint; Concentric Knock-Outs;High-Capacity Feed-Through (External Hubs Purchased Separately)
Application
For Use in Concrete Floors
Catalog Number
CFB6G30CRE
Construction
Fabricated
Couleur
Peinture époxy vert métallisé
Famille de produit
SystemOne
Matériau
Galvanized Stamped Steel
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
6-Gang
Ouvertures défonçables
16
Série
Concrete Floorboxes
Taille
4-Gang
Type
6-Gang
Type
Recessed
Type de montage
UPC
783585695358
Dimensions
19.68 po x 11.54 po x 3.00 po
Hauteur
3 in
Largeur
11.54 in
Longueur
19.68 in
Poids
18 lb
Taille
4-Gang
Entrée de câble
Through Cover
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
6-Gang
Ouvertures défonçables
16
Nombre d'unités sur la palette
50
Quantité dans l'emballage
1