HUBBELL CANADA
Image of FXB-1 Boîtier d'épissure FXB Dead-End 1-groupe - scellé en usine - Taille du moyeu ½", FXB-1
Liquidation

Boîtier d'épissure FXB Dead-End 1-groupe - scellé en usine - Taille du moyeu ½", FXB-1

Marque: Killark

No de catalogue: FXB-1

Série FXB Boîtier d'épissure en aluminium à cul-de-sac et à groupe unique - scellé en usine - Taille du moyeu : ½".

Les boîtiers arrière FXB de la série SEAL-X de Killark offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt de moteur, des indications de témoin LED et plus encore pour une utilisation avec les couvercles en cours d'usage FXCS et FXS scellés en usine de Killark. Utilisé en classe 1

Général

Application

Les boîtiers d'épissure de la série FXB sont conçus pour être utilisés avec les sous-ensembles de couvercle des séries FXCS et FXS.

Catalog Number

FXB-1

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Type

Boîtier d'épissure 1-groupe en aluminium scellé en usine

Type de montage

Mur

UPC

783936200309

Dimensions

Dimensions

9.25 po x 4 po x 4 po

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Longueur

9.25 in

Poids

1.55 lb

Poids brut de l'emballage

1.55

Profondeur

1-3/4

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11714, LR11712

Numéro de dossier « UL »

E53360