HUBBELL CANADA
Boîtier d'épissure V - Montage au plafond avec trois fiches rapprochées - Taille du moyeu : ½", VBC-1
Image of VBC-1 Boîtier d'épissure V - Montage au plafond avec trois fiches rapprochées - Taille du moyeu : ½", VBC-1

Boîtier d'épissure V - Montage au plafond avec trois fiches rapprochées - Taille du moyeu : ½", VBC-1

Marque: Killark

No de catalogue: VBC-1

Boîtier d'épissure Série V - Montage au plafond avec trois fiches rapprochées - Taille du moyeu : ½".

Boîte d'épissure pour montage au plafond avec 3 fiches rapprochées pour la série V.

Général

Application

For use with V Series lighting.

Catalog Number

VBC-1

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Nombre d'ampoules

0

Série

V Series

Type

Aluminum Ceiling Mount Splice Box

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Ceiling

UPC

783936680002

Dimensions

Dimensions

1 po x 3 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

3 in

Longueur

1 in

Poids brut de l'emballage

0.67

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre d'ampoules

0

Logistique

Quantité dans l'emballage

20