Marque: Killark
No de catalogue: VBC-2
Boîte d'épissure pour montage au plafond avec 3 fiches rapprochées pour la série V.
Application
For use with V Series lighting.
Catalog Number
VBC-2
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Nombre d'ampoules
0
Série
V Series
Type
Aluminum Ceiling Mount Splice Box
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Ceiling
UPC
783936680019
Dimensions
1 po x 3 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
3 in
Longueur
1 in
Poids brut de l'emballage
0.66
Taille du moyeu
3/4"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'ampoules
0
Quantité dans l'emballage
20