HUBBELL CANADA
Image of CFBS1R4CFB Boîtier de 4" de la série CFBS1R4, profondeur de coulée minimale de 5,00, CFBS1R4CFB

Boîtier de 4" de la série CFBS1R4, profondeur de coulée minimale de 5,00, CFBS1R4CFB

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFBS1R4CFB

Boîtes de sol en béton, Boîtier en fonte, encastré, 4" Série CFBS1R4 Boîtier, 5.00" Profondeur minimum de coulée.

  • Boîte de sol encastrée ronde de 4" en fonte résistante à la corrosion
  • Pour utilisation dans les planchers en béton
  • Profondeur de coulée minimale de 5,00"
  • La boîte comprend un couvercle d'usage.

Cast Iron Box with PVC Riser; Threaded Hubs

Général

Application

For Use in Concrete Floors

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

CFBS1R4CFB

Couleur

Métallique

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Cast Iron

Méthode de montage

Cast into Concrete

Ouvertures défonçables

Taille

4 Inch Round

Type

4" Round Recessed Floor Box

UPC

783585544687

Dimensions

Dimensions

7.6 po x 6.58 po x 6 po

Hauteur

6 in

Largeur

6.58 in

Longueur

7.6 in

Taille

4 Inch Round

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Liée à l'opération

Service

Multi

Configuration

Méthode de montage

Cast into Concrete

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

1