HUBBELL CANADA
Image of FD-1 Boîtier de dispositif ½"aluminium, profond et sans issue, FD-1

Boîtier de dispositif ½"aluminium, profond et sans issue, FD-1

Marque: Killark

No de catalogue: FD-1

Boîtier de dispositif ½"aluminium, profond et sans issue.

  • Tapered threads (NPT with integral bushings)
  • Internal grounding screw
  • Mounting feet are provided as standard
  • Suitable for use in wet locations when used with gasket covers
  • Cast iron is suitable for concrete use

Filetages coniques (NPT avec bagues intégrées). Vis de mise à la terre interne. Pieds de montage disponibles en option. Style simple. Convient pour une utilisation dans des endroits humides lorsqu'il est utilisé avec des couvercles de joints. À utiliser avec les couvercles de style FS (voir pages F40-F42).