HUBBELL CANADA
Image of FSCC-2MSU6 Boîtier de dispositif peu profond de type FSCC, 3/4" en fer, sans pattes de fixation, FSCC-2MSU6
Discontinué

Boîtier de dispositif peu profond de type FSCC, 3/4" en fer, sans pattes de fixation, FSCC-2MSU6

Marque: Killark

No de catalogue: FSCC-2MSU6

Boîtier de dispositif peu profond de type FSCC, 3/4" en fer, sans pattes de fixation.

  • Tapered threads (NPT with integral bushings)
  • Internal grounding screw
  • Mounting feet are provided as standard
  • Suitable for use in wet locations when used with gasket covers
  • Cast iron is suitable for concrete use

Les boîtiers d'appareils de la série F accueillent les appareils de câblage et offrent une ouverture pour épisser, raccorder ou tirer des conducteurs. Il donne accès aux conducteurs pour la maintenance et les futures modifications du système. Convient pour une utilisation dans des endroits humides lorsqu'il est utilisé avec des couvercles de joints. Tous les appareils sont proposés dans notre aluminium sans cuivre avec revêtement en poudre appliqué électrostatiquement. Certains appareils sont configurés pour notre fer protégé à trois couches.

Général

Catalog Number

FSCC-2MSU6

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Iron

Motif du moyeu

FSCC

Type

Device Box

Type de fini

UPC

783936131252

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Motif du moyeu

FSCC

Logistique

Quantité dans l'emballage

5