HUBBELL CANADA
Boîtier de dispositif peu profond de type FSCT en aluminium 1/2" sans pattes de fixation, FSCT-1SU6
Image of FSCT-1SU6 Boîtier de dispositif peu profond de type FSCT en aluminium 1/2" sans pattes de fixation, FSCT-1SU6
*Image représentative
Image of FSCT-1SU6 Boîtier de dispositif peu profond de type FSCT en aluminium 1/2" sans pattes de fixation, FSCT-1SU6
Discontinué

Boîtier de dispositif peu profond de type FSCT en aluminium 1/2" sans pattes de fixation, FSCT-1SU6

Marque: Killark

No de catalogue: FSCT-1SU6

Boîtier de dispositif peu profond de type FSCT en aluminium 1/2" sans pattes de fixation.

  • Tapered threads (NPT with integral bushings)
  • Internal grounding screw
  • Mounting feet are provided as standard
  • Suitable for use in wet locations when used with gasket covers
  • Cast iron is suitable for concrete use

Les boîtiers d'appareils de la série F accueillent les appareils de câblage et offrent une ouverture pour épisser, raccorder ou tirer des conducteurs. Il donne accès aux conducteurs pour la maintenance et les futures modifications du système. Convient pour une utilisation dans des endroits humides lorsqu'il est utilisé avec des couvercles de joints. Tous les appareils sont proposés dans notre aluminium sans cuivre avec revêtement en poudre appliqué électrostatiquement. Certains appareils sont configurés pour notre fer protégé à trois couches.

Général

Catalog Number

FSCT-1SU6

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

FSCT

Série

F Series

Type

Device Box

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936131207

Dimensions

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Configuration

Motif du moyeu

FSCT

Logistique

Quantité dans l'emballage

5