Marque: Killark
No de catalogue: 2FD-2SU6
Les boîtiers d'appareils de la série F accueillent les appareils de câblage et offrent une ouverture pour épisser, raccorder ou tirer des conducteurs. Il donne accès aux conducteurs pour la maintenance et les futures modifications du système. Convient pour une utilisation dans des endroits humides lorsqu'il est utilisé avec des couvercles de joints. Tous les appareils sont proposés dans notre aluminium sans cuivre avec revêtement en poudre appliqué électrostatiquement. Certains appareils sont configurés pour notre fer protégé à trois couches.
Catalog Number
2FD-2SU6
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
Dead-End
Série
F Series
Type
Device Box
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936083766
Taille du moyeu
3/4"
Indicateur EU RoHs
Motif du moyeu
Dead-End