HUBBELL CANADA
Boîtier de dispositif à traversée profonde ½" en fer, à alimentation profonde, FDC-1M
Image of FDC-1M Boîtier de dispositif à traversée profonde ½" en fer, à alimentation profonde, FDC-1M
*Image représentative
Image of FDC-1M Boîtier de dispositif à traversée profonde ½" en fer, à alimentation profonde, FDC-1M

Boîtier de dispositif à traversée profonde ½" en fer, à alimentation profonde, FDC-1M

Marque: Killark

No de catalogue: FDC-1M

Boîtier de dispositif à traversée profonde ½" en fer, à alimentation profonde.

  • Tapered threads (NPT with integral bushings)
  • Internal grounding screw
  • Mounting feet are provided as standard
  • Suitable for use in wet locations when used with gasket covers
  • Cast iron is suitable for concrete use

Filetages coniques (NPT avec bagues intégrées). Vis de mise à la terre interne. Pieds de montage disponibles en option. Style simple. Convient pour une utilisation dans des endroits humides lorsqu'il est utilisé avec des couvercles de joints. La fonte convient à une utilisation en béton. À utiliser avec une anse de style FS

Général

Application

Accommodates wiring devices and provides opening to splice, tap, or pull conductors. Provide access to conductors for maintenance and future system changes.

Catalog Number

FDC-1M

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Matériau

Iron

Motif du moyeu

Feed-Thru

Nombre de prises de sortie

1

Série

F Series

Type

Device Box

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936048604

Dimensions

Dimensions

7.75 po x 3.5 po x 3.375 po

Hauteur

3.375 in

Largeur

3.5 in

Longueur

7.75 in

Poids brut de l'emballage

2.45

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Numéro de dossier « CSA »

LR11852

Numéro de dossier « UL »

E3397

Configuration

Motif du moyeu

Feed-Thru

Nombre de prises de sortie

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

5