HUBBELL CANADA
Image of HBLALU2038 Boîtier de luminaire à goulotte métallique, HBLALU2000, HBLALU2038

Boîtier de luminaire à goulotte métallique, HBLALU2000, HBLALU2038

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLALU2038

Boîte de luminaire à goulotte métallique, série HBLALU2000.

  • Les coins arrondis éliminent les bords tranchants
  • la construction à couture unique offre un aspect propre
  • Hubbell Handi-Screw® élimine les longues vis difficiles à installer

Général

Catalog Number

HBLALU2038

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium

Spécifications

  • Box Type - Round Box
  • Material - Anodized Aluminum

Type

Round

Type

Boîtes

Type d'article

Série HBLALU2000

UPC

783585110684

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

10