
Marque: Raco
No de catalogue: 697
Catalog Number
697
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Ouvertures défonçables
Système de câblage
Conduit
Type
Box
Type de support
No Bracket
UPC
050169006979
Capacité en pieds cubes
67.3 cu.in
Hauteur
3.75 in
Largeur
5.594 in
Poids
1.6 lb
Profondeur
3.5 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Montage multiplex possible
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Ouvertures défonçables
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
600
Quantité dans l'emballage
10
Type d'emballage
No Packaging