
Marque: Raco
No de catalogue: 693
Catalog Number
693
Extrudé ou soudé
Welded
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
Nombre d'unités multiplex
4-Gang
Ouvertures défonçables
Système de câblage
Conduit
Type
Box
Type de support
No Bracket
UPC
050169006931
Capacité en pieds cubes
63.5 cu.in
Hauteur
3.7506 in
Largeur
7.406 in
Poids
1.581 lb
Profondeur
2.5 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Montage multiplex possible
Nombre d'unités multiplex
4-Gang
Ouvertures défonçables
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
800
Quantité dans l'emballage
10