Marque: Killark
No de catalogue: EZX2
Support de montage au plafond 3/4" pour la série E.
Application
For use with E Series lighting.
Catalog Number
EZX2
Couleur
Beige
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
EZ Series
Type
Aluminum Ceiling Mounting Bracket
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Ceiling
UPC
783936141947
Dimensions
9.5 po x 4.5 po x 7 po
Hauteur
7 in
Largeur
4.5 in
Longueur
9.5 in
Poids
4 lb
Poids brut de l'emballage
4
Taille du moyeu
3/4"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer