Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FERFSPD
Application
Fiber Rack Enclosure, Interconnect
Catalog Number
FERFSPD
Compatibilité
FSP-Series Panels
Conditions environnementales
Indoor use
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Matériau de construction - Unité principale
16 gauge cold rolled steel
Nombre d'unités d'occupation dans le bâti (ou Nombre de bâtis)
1 RU
Type
Unloaded
Type d'adaptateur
Fiber Rack Enclosure, Interconnect
Type d'armoire
Standard Enclosures
Type d'article
Fiber Rack Panel
UPC
662620342962
Capacité en pieds cubes
279.395 cu.in
Hauteur
1.73 in
Largeur
17 in
Profondeur
9.5 in
Entrée de câble
Rear
Conditions environnementales
Indoor use
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
Compatibilité
FSP-Series Panels
Type d'adaptateur
Fiber Rack Enclosure, Interconnect
Nombre d'unités sur la palette
140
Quantité dans l'emballage
5