Marque: Killark
No de catalogue: EZA2
Support de montage suspendu 3/4" pour la série E.
Application
For use with E Series lighting.
Catalog Number
EZA2
Couleur
Beige
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
EZ Series
Type
Aluminum Pendant Mounting Bracket
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Pendant
UPC
783936141923
Dimensions
6.75 po x 6 po x 5.125 po
Hauteur
5.125 in
Largeur
6 in
Longueur
6.75 in
Poids
1.54 lb
Poids brut de l'emballage
1.54
Taille du moyeu
3/4"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer