HUBBELL CANADA
Boîtier de sortie VJ avec cosses - moyen 2¼" - taille du moyeu ½", VLJX-1
Image of VLJX-1 Boîtier de sortie VJ avec cosses - moyen 2¼" - taille du moyeu ½", VLJX-1
*Image représentative
Image of VLJX-1 Boîtier de sortie VJ avec cosses - moyen 2¼" - taille du moyeu ½", VLJX-1

Boîtier de sortie VJ avec cosses - moyen 2¼" - taille du moyeu ½", VLJX-1

Marque: Killark

No de catalogue: VLJX-1

Série VJ Boîtier de sortie en aluminium avec cosses - moyen 2¼" - taille du moyeu ½".

Conforme aux normes NEMA 3, 4 et IPX6 (avec joint). Supporte jusqu'à 125 livres.

Général

Catalog Number

VLJX-1

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

X

Série

VJ Series

Type

Outlet Box

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936780078

Dimensions

Dimensions

1 po x 3 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

3 in

Longueur

1 in

Poids brut de l'emballage

1.06

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Numéro de dossier « CSA »

LR11852

Numéro de dossier « UL »

E30107 & E3397

Configuration

Motif du moyeu

X

Logistique

Quantité dans l'emballage

15