HUBBELL CANADA
Image of 404 Boîtier d'interrupteur de 3-3/4 po x 2 po, non démontable, 1 po de profondeur, un 1/2 po de diamètre. Profondeur, un 1/2 po Pinces KO et NMSC, 404

Boîtier d'interrupteur de 3-3/4 po x 2 po, non démontable, 1 po de profondeur, un 1/2 po de diamètre. Profondeur, un 1/2 po Pinces KO et NMSC, 404

Marque: Raco

No de catalogue: 404

Boîtier d'interrupteur de 3-3/4 po x 2 po, non démontable, 1 po de profondeur, un 1/2 po de diamètre. Profondeur, un collier de 1/2 po KO et NMSC. KO et NMSC.

  • 3-3/4 po x 2 po, 1 po de profondeur
  • Le boîtier d'interrupteur peu profond est conçu pour être utilisé avec des bandes de fourrure et des panneaux de 1/4 po
  • Le support en "D" RACO® est pré-rainuré et peut être cassé au besoin
  • Des pinces Q sont fournies pour les câbles à gaine non métallique (NMSC)
  • Fourni avec une débouchure de 1/2 po
  • Capacité de 6,5 po cu
  • Non juxtaposable
  • Accepté pour utilisation dans les murs coupe-feu de 2 heures

Général

Câbles d'extrémités

2

Catalog Number

404

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables

Résistance au feu

Retrait du support

0.25

Système de câblage

Nonmetallic Sheathed Cable

Type

  • Switch Box
  • Box

Type de support

D, for Metal or Wood Studs

UPC

050169004043

Dimensions

Capacité en pieds cubes

6.5 cu.in

Hauteur

6.25 in

Largeur

1.969 in

Poids

0.378 lb

Profondeur

1 in

Profondeur actuelle

1.156 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Montage multiplex possible

Ouvertures défonçables

Retrait du support

0.25

Type de support

D, for Metal or Wood Studs

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

25

Type d'emballage

No Packaging