Marque: Raco
No de catalogue: 522
Câbles d'extrémités
4
Catalog Number
522
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
No
Ouvertures défonçables
Résistance au feu
Retrait du support
0.625
Système de câblage
Armored Cable/Metal Clad/MCI-A/Flex
Type
Type de support
LB, for Wood Studs
UPC
050169005224
Capacité en pieds cubes
12.5 cu.in
Hauteur
3.375 in
Largeur
5.047 in
Poids
0.69 lb
Profondeur
2.5 in
Attributs de distribution d'alimentations
Fire Rated
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Montage multiplex possible
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
Retrait du support
0.625
Type de support
LB, for Wood Studs
Nombre d'unités sur la palette
2275
Quantité dans l'emballage
25
Type d'emballage
No Packaging