HUBBELL CANADA
Boîtier d'interrupteur de 3 po x 2 po, juxtaposable, 2-1/2 po de profondeur, trois 1/2 po de diamètre. Profondeur, trois colliers de 1/2 po KO et AC/MC/Flex, support TS KO et colliers CA/MC/Flex, support TS, 524
Image of 524 Boîtier d'interrupteur de 3 po x 2 po, juxtaposable, 2-1/2 po de profondeur, trois 1/2 po de diamètre. Profondeur, trois colliers de 1/2 po KO et AC/MC/Flex, support TS KO et colliers CA/MC/Flex, support TS, 524
Image of 524 Boîtier d'interrupteur de 3 po x 2 po, juxtaposable, 2-1/2 po de profondeur, trois 1/2 po de diamètre. Profondeur, trois colliers de 1/2 po KO et AC/MC/Flex, support TS KO et colliers CA/MC/Flex, support TS, 524
play
3D View
play
360 View
Image of 524 Boîtier d'interrupteur de 3 po x 2 po, juxtaposable, 2-1/2 po de profondeur, trois 1/2 po de diamètre. Profondeur, trois colliers de 1/2 po KO et AC/MC/Flex, support TS KO et colliers CA/MC/Flex, support TS, 524

Boîtier d'interrupteur de 3 po x 2 po, juxtaposable, 2-1/2 po de profondeur, trois 1/2 po de diamètre. Profondeur, trois colliers de 1/2 po KO et AC/MC/Flex, support TS KO et colliers CA/MC/Flex, support TS, 524

Marque: Raco

No de catalogue: 524

Boîtier d'interrupteur de 3 po x 2 po, juxtaposable, 2-1/2 po de profondeur, trois 1/2 po de diamètre. Profondeur, trois colliers de 1/2 po KO et AC/MC/Flex, support TS KO et colliers CA/MC/Flex, support TS.

  • 3 po x 2 po, 2-1/2 po de profondeur
  • Comprend un support de montage latéral TS avec languettes de calibrage et éperons de clouage encastrés
  • Des colliers BX sont fournis pour les câbles armés en acier et en aluminium, les câbles MCI, les câbles MCI-A et les conduits flexibles
  • Les boîtiers d'interrupteurs juxtaposables offrent la possibilité de construire un boîtier pouvant contenir deux dispositifs ou plus
  • Fournis avec trois débouchures de 1/2 po
  • Capacité de 12,5 po
  • Peut être utilisé dans les murs à indice de résistance au feu de 2 heures

Général

Câbles d'extrémités

4

Catalog Number

524

Famille de produit

Switch Boxes

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

Yes

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables

1/2 in

Résistance au feu

Yes

Retrait du support

0.5

Système de câblage

  • Armored Cable/Metal Clad/MCI-A/Flex
  • Armored Cable/Metal Clad/MCI-A/Flex

Type

  • Switch Box
  • Box

Type de produit

Steel Boxes and Covers

Type de support

TS, for Metal or Wood Studs

UPC

050169905241

Dimensions

Capacité en pieds cubes

12.5 cu.in

Hauteur

7 in

Largeur

2.203 in

Poids

0.707 lb

Profondeur

2.5 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Configuration

Montage multiplex possible

Yes

Ouvertures défonçables

1/2 in

Retrait du support

0.5

Type de support

TS, for Metal or Wood Studs

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2100

Quantité dans l'emballage

50

Type d'emballage

No Packaging