Marque: Raco
No de catalogue: 531
Câbles d'extrémités
4
Catalog Number
531
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
No
Ouvertures défonçables
Résistance au feu
Retrait du support
0.5
Système de câblage
Nonmetallic Sheathed Cable
Type
Type de support
TS, for Metal or Wood Studs
UPC
050169005316
Capacité en pieds cubes
12.5 cu.in
Hauteur
7.003 in
Largeur
2.632 in
Poids
0.66 lb
Profondeur
2.5 in
Profondeur actuelle
2.749 in
Attributs de distribution d'alimentations
Fire Rated
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Montage multiplex possible
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
Retrait du support
0.5
Type de support
TS, for Metal or Wood Studs
Nombre d'unités sur la palette
2000
Quantité dans l'emballage
25
Type d'emballage
No Packaging