
Marque: Raco
No de catalogue: 420
Catalog Number
420
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
Yes
Ouvertures défonçables
Résistance au feu
Système de câblage
Conduit
Type
Type de support
No Bracket
UPC
050169004203
Capacité en pieds cubes
10.3 cu.in
Hauteur
4.219 in
Largeur
2 in
Poids
0.464 lb
Profondeur
2 in
Attributs de distribution d'alimentations
Fire Rated
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Montage multiplex possible
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
3920
Quantité dans l'emballage
20
Type d'emballage
No Packaging