HUBBELL CANADA
Image of 601 Boîtier d'interrupteur de 3 po x 2 po, juxtaposable, 3-1/2 po de profondeur, sept 1/2 po. Profondeur, Sept 1/2 po. KO's & NMSC Clamps, Plaster Ears, 601

Boîtier d'interrupteur de 3 po x 2 po, juxtaposable, 3-1/2 po de profondeur, sept 1/2 po. Profondeur, Sept 1/2 po. KO's & NMSC Clamps, Plaster Ears, 601

Marque: Raco

No de catalogue: 601

Boîtier d'interrupteur de 3 po x 2 po, juxtaposable, 3-1/2 po de profondeur, sept 1/2 po. Profondeur, Sept 1/2 po. KO's & NMSC Clamps, Plaster Ears.

  • 3 po x 2 po, 3-1/2 po de profondeur
  • Les boîtiers d'interrupteurs juxtaposables offrent la possibilité de construire un boîtier pouvant contenir deux dispositifs ou plus
  • Des colliers en L sont fournis pour les câbles à gaine non métallique (NMSC)
  • Fournis avec sept débouchures de 1/2 po
  • Comprend des oreilles de plâtre pour les applications " coupées " ou " à l'ancienne "
  • Capacité de 18 po cu
  • Accepté pour une utilisation dans les murs à indice de résistance au feu de 2 heures

Général

Câbles d'extrémités

4

Catalog Number

601

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

Oreilles de blocage

Yes

Ouvertures défonçables

Résistance au feu

Système de câblage

Nonmetallic Sheathed Cable

Type

  • Switch Box
  • Box

Type de support

No Bracket

UPC

050169906019

Dimensions

Capacité en pieds cubes

18 cu.in

Hauteur

4.219 in

Largeur

2 in

Poids

0.778 lb

Profondeur

3.5 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Montage multiplex possible

Ouvertures défonçables

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2000

Quantité dans l'emballage

25

Type d'emballage

No Packaging