HUBBELL CANADA
Image of CFBS1R4SFB Boîtier en acier galvanisé estampé, série CFBS1R4 de 4", profondeur de coulée minimale de 5,00, CFBS1R4SFB

Boîtier en acier galvanisé estampé, série CFBS1R4 de 4", profondeur de coulée minimale de 5,00, CFBS1R4SFB

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFBS1R4SFB

Boîtes de sol en béton, encastrées, boîtier en acier estampé galvanisé, 4" série CFBS1R4, profondeur de coulée minimale de 5,00.

  • Boîte de sol encastrée ronde de 4" en acier galvanisé estampé
  • Pour utilisation dans les planchers en béton
  • Profondeur de coulée minimale de 5,00"
  • La boîte comprend le couvercle d'usage.

Boîtier en acier estampé, galvanisé et prélavé, avec colonne montante en PVC ; débouchures concentriques